Produkt BTS-DSU35-Z07
Akcesoria montażowe
Zestaw montażowy
Nr zamówieniowy: 6900403Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:
Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 110 mm
Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 130 mm
Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 50 mm/Ø: maks 75 mm
W zestawie:
1 podkładka 50 mm (POM)
1 pierścień dystansowy Ø 20 mm (PP-GF30)
Montażu pierścienia dystansującego:
2 śruby z łbem walcowym M5 x 12 [DIN 912‐A2]
2 śruby z łbem walcowym M5 × 65 [DIN 912-A2]
4 podkładki blokujące A5 [DIN 137-A2]
Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:
1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 45 [DIN 7991-A2]
Pierścień dystansujący z wgłębieniem krzyżowym 4 × 4 mm umożliwia montaż napędu tak, aby był obrócony o 90° w celu dopasowania do napędów montowanych poprzecznie.

Dane ogólne
EAN | 4047101112795 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 122 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Zestaw montażowy |
Do użytku z | Czujniki podwójne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP-GF30 |