Produkt BTS-DSU35-Z01
Akcesoria montażowe
Zestaw montażowy
Nr zamówieniowy: 6900229Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:
Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm
Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 20 mm/Ø: maks 30 mm
W zestawie:
1 płytka dystansująca 10 mm
1 pierścień dystansujący 10 mm
Montażu pierścienia dystansującego:
2 śruby z łbem walcowym M5 × 22 [DIN 912‐A2]
2 podkładki blokujące A5 [DIN 137‐A2]
Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:
1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 36 [DIN 7991-A2]

Dane ogólne
| EAN | 4047101112313 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 50 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Zestaw montażowy |
| Do użytku z | Czujniki podwójne |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, POM |