Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF
![Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF](/repo/_db_20240621111036_/Graphics/Pic4/00254034_0.png)
Dopasowane do zastosowania głowice odczytująco-zapisujące o konstrukcji zgodnej z wymaganiami przemysłowymi (do IP69K z HF) pozwalają na optymalną integrację w zastosowaniu użytkownika. Zakresy do jednego metra (HF) lub do kilku więcej...
Dopasowane do zastosowania głowice odczytująco-zapisujące o konstrukcji zgodnej z wymaganiami przemysłowymi (do IP69K z HF) pozwalają na optymalną integrację w zastosowaniu użytkownika. Zakresy do jednego metra (HF) lub do kilku metrów (UHF) można osiągnąć przy użyciu urządzeń odczytująco-zapisujących i są one zależne od warunków otoczenia. Parametry interfejsu radiowego urządzeń odczytująco-zapisujących i nośniki danych są określone w międzynarodowych normach (ISO 15693, NFC — typ 5 z HF i ISO 18000-6c z UHF). mniej...
Do pobrania
Rozkładówka produktu - Czytnik RFID UHF Q300 z interfejsem Ethernet - Pobieranie (3206 KB)
Przegląd produktów - Czytnik RFID UHF - Pobieranie (1639 KB)
Instrukcja konfiguracji - System RFID BL ident — planowanie i konfiguracja - Pobieranie (15674 KB)
Rozkładówka produktu - System RFID HF/UHF - Pobieranie (1394 KB)