Interfejsy HF/UHF
Interfejsy RFID firmy Turck łączą głowice odczytująco-zapisujące z sieciami OPC UA, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen i EtherCAT. Całkowicie zamknięte moduły wieloprotokołowe TBEN z RFID oraz więcej...
Interfejsy RFID firmy Turck łączą głowice odczytująco-zapisujące z sieciami OPC UA, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen i EtherCAT. Całkowicie zamknięte moduły wieloprotokołowe TBEN z RFID oraz I/O (IP67/IP69k), jak i system modułowy BL67 (IP67) idealnie nadają się do bezpośredniego użycia w trudnych warunkach. Dzięki temu użytkownicy nie muszą ustawiać skrzynek ochronnych w terenie. Klienci używają modułowego systemu BL20 firmy Turck do montażu na szynie DIN w szafie sterowniczej. Programowalne warianty interfejsów RFID wykonują kroki wstępnego przetwarzania i działania kontrolne bezpośrednio w module. mniej...
Do pobrania
Rozkładówka produktu - Kompaktowe moduły RFID z I/O - Pobieranie (893 KB)
Rozkładówka produktu - Kompaktowy moduł RFID z OPC UA - Pobieranie (1163 KB)
Instrukcja konfiguracji - System RFID BL ident — planowanie i konfiguracja - Pobieranie (15674 KB)
Rozkładówka produktu - System BL ident HF/UHF - Pobieranie (1394 KB)