Nachylenia

Nachylenia

Nasze wytrzymałe inklinometry serii Q20L60 oraz Q42 wykrywają prawie każde przechylenie i mogą być stosowane w systemach narażonych na wstrząsy i szybkie przemieszczenia. Oferowane są czujniki o zakresach kątowych ±10°, ±45°, ±60° i ± więcej...


Nasze wytrzymałe inklinometry serii Q20L60 oraz Q42 wykrywają prawie każde przechylenie i mogą być stosowane w systemach narażonych na wstrząsy i szybkie przemieszczenia. Oferowane są czujniki o zakresach kątowych ±10°, ±45°, ±60° i ±85°, jak również swobodnie konfigurowane rozwiązania o zakresie pomiarowym 0…360°. Dostępne są następujące warianty wyjść: 4…20 mA, 0,1…4,9 V, 0…10 V, okno PNP/NPN z wyjściem NZ lub NO, IO-link, CANopen. mniej...

Select Country

Turck worldwide