Produkt FDN20-BKT-DIN
Akcesoria dla systemów sieciowych
Aluminiowy adapter montażowy do szyny DIN 35 mm
Dla stacji I/O S-Type Fxx20
Nr zamówieniowy: Z0076- Wspornik szyny DIN pasuje do małych stacji I/O Fxx20
- Montaż na standardowej szynie DIN 35 mm
- W zestawie wspornik i 2 śruby montażowe
- Klasa ochrony IP20

Dane ogólne
| EAN | 4047101316407 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 41 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Akcesoria |
| Stopień ochrony | IP20 |