Produkt RJ45S RJ45S 841-0.5M
Przemysłowy kabel Ethernet
Kabel przedłużający
Nr zamówieniowy: U8636-05- Długość kabla: 0,5 m
- Złącze męskie RJ45, proste, 8-styk.
- Złącze męskie M12, proste, 4-stykowe
- Przemysłowy kabel Ethernet
- Typ Fieldbus: Ethernet CAT5E, powłoka TPE, kolor niebieskozielony, ekranowany, 4UTP × 24 AWG
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685, UL1061
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

Dane ogólne
EAN | 4047101035872 |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 54.431 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącza, RJ45, Prosty |
Liczba styków | 8 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Złącze B | Męskie, RJ45, Prosty |
Liczba pinów | 8 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Protokół sieciowy | Ethernet |
Napięcie nominalne | 42 V |
Prąd | 1.5 A |
Średnica przewodu | Ø 7.65 mm |
Długość przewodu | 0.50 m |
Otulina przewodu | TPE, Morski |
Klasa ochrony | IP20 |
Cechy specjalne | Ekranowanie |
Certyfikaty | UL w wykazie, CE, UKCA, RoHS |