Produkt RSS RJ45S 841-2M
Przemysłowy przewód Ethernet
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: U8626-2- Kabel Ethernet: 8-pinów, AWG 24, ekranowany
- Materiał otuliny: TPE, kolor: zielony
- Średnica otuliny: 7,7 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Certyfikat UL
- Złącze męskie RJ45, proste, 8-stykowe
- Męskie M12, proste, 8-stykowe
- Długość kabla: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101045055 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 168 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 8 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Złącza, RJ45, Prosty |
| Liczba pinów | 8 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 2 A |
| Średnica przewodu | Ø 7.7 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | TPE, Zielony |
| Liczba żył przewodu | 8 |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Cechy specjalne | Ekranowanie |
| Certyfikaty | UL |