Produkt RKFV 48
Gniazdo PROFIBUS-PA
Montaż od przodu
Nr zamówieniowy: U7894- Gniazdo żeńskie 7/8" minifast
- 1/2’’14 NPT screw-in thread
- Stainless steel receptacle housing
- 4-pin, solderable
- For use in PROFIBUS-PA applications

Dane ogólne
| EAN | 4047101040234 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250314 -/- Technika połączeniowa |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 34 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN |
| Liczba styków | 4 |
| Flange housing | stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316), Pasywacja |
| Typ montażu | montaż od przodu |
| Gwint montażowy | 1/2”–14 NPT |
| Obudowa kołnierzowa | stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316), Pasywacja |
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-PA |
| Napięcie nominalne | 600 V |
| Prąd | 9 A |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL w wykazie, UL 2238 |