Produkt  RKF 57

DeviceNet, gniazdo żeńskie 7/8″

Montaż od przodu

Nr zamówieniowy: U5514-1
    • 7/8″, gniazdo żeńskie, 5-styk.
    • Gwint wkręcany: 1/2″-14 NPSM
#

Dane ogólne

EAN 4047101021783
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia MX
Waga 38.555 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Złącze A Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN
Liczba styków 5
Flange housing mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu montaż od przodu
Gwint montażowy 1/2”–14 NPSM
Obudowa kołnierzowa mosiądz, CuZn, Niklowane
Protokół sieciowy DeviceNet, CANopen
Napięcie nominalne 300 V
Prąd 9 A
Klasa ochrony IP67, IP68, IP69, IP69K
Certyfikaty UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top