Produkt VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
Trójnik 2-drogowy
PROFIBUS Y-splitter, Fully Shielded, 12 Mbps, 2 × 0.5 m Cable Outlet
Nr zamówieniowy: U3-00770- Kabel PROFIBUS: AWG 22/1
- Materiał powłoki: PVC, kolor: fioletowy
- Średnica powłoki: 8,5 mm
- Długość kabla: 0,5 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101059281 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250314 -/- Technika połączeniowa |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 148 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Wykonanie | Trójnik typu Y z kablem |
| Złącze A | Męskie, M12 × 1, Prosty |
| Złącze B | Złącze żeńskie, złącze męskie, M12 × 1, Prosty |
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Długość kabla | 0.50 m |
| Otulina przewodu | PCW, Purpurowy |