Produkt RSF RKF 57/22
Gniazdo DeviceNet™
Przepust ścienny
Nr zamówieniowy: U2309-6- Gniazdo męskie 7/8" minifast
- Gniazdo żeńskie 7/8" minifast
- Wykonanie: Adapter 7/8"
- 5-stykowy przepust męski/żeński
- Do stosowania w aplikacjach CAN (DeviceNet, CANopen)
- Obciążalność prądowa: 9 A
- Napięcie nominalne: 600 V
- Zakres temperatur: -40°C…+105 °C
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4 oraz IEC IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101021790 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 99.79 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter |
Typ urządzenia | Wall feedthrough |
Protokół sieciowy | DeviceNet |
Złącze A | Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty |
Złącze B | Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN |
Dane ogólne
EAN | 4047101021790 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 99.79 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty |
Liczba styków | 5 |
Uchwyt | Metal, CuZn, niklowane |
Flange housing | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Typ montażu | montaż od przodu |
Gwint montażowy | 7/8”–16 UN |
Złącze B | Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN |
Liczba pinów | 5 |
Obudowa kołnierzowa | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Typ montażu | montaż od tyłu |
Screw-in Thread | 7/8″-16 UN |
Protokół sieciowy | DeviceNet |
Napięcie nominalne | 600 V |
Prąd | 9 A |