Produkt  RSM RKM 40-2M

Kabel elementu wykonawczego i czujnika

przewód przedłużający

Nr zamówieniowy: U2280-0
    • Złącze męskie 7/8″, proste, 4-stykowe
    • Złącze żeńskie 7/8″ minifast, proste
    • Kabel sterowniczy do instalacji w korytach
    • Powłoka PVC, kolor żółty, 4 × 18 AWG
    • Odporność na UV
    • Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
    • Odporność na olej
    • Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Zatwierdzenie Flexlife i C-Track
#

Dane ogólne

EAN 4047101052527
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Waga 278 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 600 V
Prąd 9 A
Średnica przewodu Ø  6.73 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PCW, Żółty
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP68, IP69, IP69K
Certyfikaty UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top