Produkt RSM 40-2M
Kabel elementu wykonawczego i czujnika
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: U2084-1- Złącze męskie 7/8″, proste, 4-stykowe
- Kabel sterowniczy do instalacji w korytach
- Powłoka PVC, kolor żółty, 4 × 18 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

Dane ogólne
EAN | 4047101052107 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 213 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty |
Liczba styków | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 600 V |
Prąd | 9 A |
Średnica przewodu | Ø 6.73 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PCW, Żółty |
Liczba żył przewodu | 4 |
Klasa ochrony | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Certyfikaty | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |