Produkt TB-8M8M-3N2-FS12
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 8 portów
Gniazdo I/O M8 × 1 ze złączem męskim M12 do kabla zasilającego
Nr zamówieniowy: U2-28810- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE

Dane ogólne
EAN | 4047101469479 |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 132 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Liczba portów | 8 |
Display switching state | Dioda LED, żółta |
Funkcja przełączania | NPN |
Port I/O | Złącze żeńskie, M8 × 1 |
Liczba styków | 3 |
Terminal grupowy | Złącza, M12 × 1, Wyjście górne |
Liczba pinów | 12 |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne, PA6-GF30 |
Napięcie nominalne | 30 V |
Obciążalność prądowa | 2 A na styk, całkowity prąd 2 A |
Certyfikaty | CE, UKCA, RoHS |