Produkt  RKSW 455-5M

PROFIBUS Cable

Kabel połączeniowy

Nr zamówieniowy: U0348-5
    • Kabel PROFIBUS: AWG 22/1
    • Materiał powłoki: PVC, kolor: fioletowy
    • Średnica powłoki: 8,5 mm
    • Otwarty koniec
    • Złącze żeńskie M12, proste, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
    • Długość kabla: 5,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101023831
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia MX
Waga 436 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  8.5 mm
Długość przewodu 5.0 m
Otulina przewodu PCW, Purpurowy
Liczba żył przewodu 2
Klasa ochrony IP67, IP69K
Cechy specjalne Ekranowanie

Select Country

Turck worldwide

to top