Produkt RKM 5711-10M
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
Otulina TPE
Nr zamówieniowy: U0134-49- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: szary
- Certyfikat UL
- Otwarty koniec
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 10 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101035285 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 1066 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
| Napięcie nominalne | 300 V |
| Prąd | 7 A |
| Średnica przewodu | Ø 8.38 mm |
| Długość przewodu | 10.0 m |
| Otulina przewodu | PCW, Szary |
| Liczba żył przewodu | 2 |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Cechy specjalne | Ekranowanie |
| Certyfikaty | UL, CSA |