Produkt  RSM 40 RKM 50-0.3M/BL67

Kabel zasilania

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: U-46979
    • Złącze męskie 7/8″, proste, 4-stykowe
    • Złącze żeńskie 7/8″, proste, 5-stykowe
    • Złącze 7/8" żeńskie, proste
    • Materiał otuliny: PCW
    • Kolor otuliny: żółty
    • Klasa ochrony IP67
    • Długość kabla: 0,3 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101278590
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27069090 -/- Przewód, linia (akcesoria, niesklasyfikowane) [BAB084001]
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia MX
Waga 138 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty
Liczba pinów 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 600 V
Prąd 9 A
Długość przewodu 0.30 m
Otulina przewodu PCW, Żółty
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty CE, RoHS, UL w wykazie, UL 2238

Select Country

Turck worldwide

to top