Produkt RKS 841-5M
Przemysłowy przewód Ethernet
Kabel połączeniowy
Nr zamówieniowy: U-10636- Kabel Ethernet: 8-pinów, AWG 24, ekranowany
- Materiał otuliny: TPE, kolor: zielony
- Średnica otuliny: 7,7 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Certyfikat UL
- Otwarty koniec
- Złącze żeńskie M12, proste, 8-stykowe
- Długość kabla: 5,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101330656 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 1000 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 8 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 2 A |
| Średnica przewodu | Ø 7.7 mm |
| Długość przewodu | 5.0 m |
| Otulina przewodu | TPE, Zielony |
| Liczba żył przewodu | 8 |
| Klasa ochrony | IP67, IP69K |
| Cechy specjalne | Ekranowanie |
| Certyfikaty | UL |