Produkt RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet
Verbindungsleitung
Nr zamówieniowy: U-08880- Złącze męskie M12, proste, 4-styk.
- Ekranowanie podłączone do nakrętki/śruby
- Kodowanie D
- Złącze męskie M12, proste, 4-stykowe
- Przemysłowy kabel Ethernet
- Typ magistrali Fieldbus: Ethernet CAT5E, powłoka TPE, kolor turkusowy, ekranowany, 2UTP × 24 AWG
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685, UL 1061
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

Dane ogólne
| EAN | 4047101573114 |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 128 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D |
| Liczba styków | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieskoszary |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Męskie, RJ45, Prosty |
| Liczba pinów | 8 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Napięcie nominalne | 42 V |
| Prąd | 1.5 A |
| Średnica przewodu | Ø 6.73 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | TPE, Morski |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Cechy specjalne | Ekranowanie |
| Certyfikaty | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |