Produkt MB-Q130WD
Akcesoria do czujników indukcyjnych
Zacisk mocujący do modelu Q130
Nr zamówieniowy: A900166- Wspornik montażowy do czujników Q130WD
- Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Dane ogólne
| EAN | 4047101660401 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 158.76 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Wymiary konstrukcji | 97 × 41 × 42.7 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316) |