Produkt RKCV-FBY49OG-0.5M/5D
Fieldbus cable for fieldbus systems
according to IEC61158-2, 4-pole
Nr zamówieniowy: 8900012- Fieldbus cable, type A, acc.to IEC 61158-2
- PVC jacket, orange
- Oil, gas and sunlight resistant
- Temperature range -40…+75 °C
- Cable cross section: 18/7 AWG (0.8 mm2)
- Open end
- M12 x 1 female, straight, stainless steel
- Cable length 0.5 m

Dane ogólne
EAN | 4047106003555 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 58 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | FOUNDATION fieldbus |
Technika połączeniowa | M12 |
Typ urządzenia | Przewody do samodzielnego przygotowania |
Temperatura pracy | -5…+50 °C |