Produkt HT-WWAK3-15/S2430
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 8104902- Złącze żeńskie M12, kątowe, 3-stykowe
- Materiał otuliny: PTFE
- Kolor otuliny: biały
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na iskry spawalnicze
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Wolne od związków LABS
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Elastyczność w niskiej i wysokiej temperaturze
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP65
- Zakres temperaturowy przewodu: -190°C…260°C
- Długość przewodu: 15 m

Dane ogólne
EAN | 4047106292812 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 524 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe |
Liczba styków | 3 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |
Średnica przewodu | Ø 3.8 mm |
Długość przewodu | 15.0 m |
Otulina przewodu | PTFE, Biały |
Liczba żył przewodu | 3 |
Klasa ochrony | IP65 |
Cechy specjalne | Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze |