Produkt  HT-WAK4.5-10-HT-WAS4.5/S2430

Industrial sensor cable

Przewód przedłużający

Nr zamówieniowy: 8039951
    • złącze żeńskie M12, proste, 5-stykowe
    • Złącze męskie M12, proste, 5-stykowe
    • Materiał otuliny: PTFE
    • Kolor otuliny: biały
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na iskry spawalnicze
    • Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
    • Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
    • Wolne od związków LABS
    • Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
    • Elastyczność w niskiej i wysokiej temperaturze
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony IP65
    • Zakres temperaturowy przewodu: -190°C…260°C
    • Długość przewodu: 10 m
#

Dane ogólne

EAN 4047106147044
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 532 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  3.8 mm
Długość przewodu 10.0 m
Otulina przewodu PTFE, Biały
Liczba żył przewodu 5
Klasa ochrony IP65
Cechy specjalne Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze

Select Country

Turck worldwide

to top