Produkt HT-WAK4.5-5-HT-WAS4.5/S2430
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 8039950- złącze żeńskie M12, proste, 5-stykowe
- Złącze męskie M12, proste, 5-stykowe
- Materiał otuliny: PTFE
- Kolor otuliny: biały
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na iskry spawalnicze
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Wolne od związków LABS
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Elastyczność w niskiej i wysokiej temperaturze
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP65
- Zakres temperaturowy przewodu: -190°C…260°C
- Długość przewodu: 5,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101446333 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Złącza, M12 × 1, Prosty |
| Liczba pinów | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 3.8 mm |
| Długość przewodu | 5.0 m |
| Otulina przewodu | PTFE, Biały |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Cechy specjalne | Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze |