Produkt Cable-DN-43-1000M
Kabel zasilający, PUR
Nr zamówieniowy: 8020227- Kabel zasilający: 4 × 1,5 mm2
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 7,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Długość kabla: 1000 m

Dane ogólne
EAN | 4047106053642 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania |
Numer taryfy celnej | 85444995900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Zasilanie |
Liczba przewodów | 4 |
Przekrój przewodu | 1.5 mm² |
Średnica przewodu | Ø 7.5 mm |
Długość kabla | 1000.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Szary |
Ekran | nie |
Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |