Produkt IM12-CD01-2R-1U-0/L
Przekaźnik łączący
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580622- Wejścia nie są spolaryzowane
- Wejście E1 aktywuje oba wyjścia jednocześnie
- Połączenie obciążenia NE: Funkcja bezpieczeństwa SIL 3 do obciążenia NE (normalnie pod napięciem) (brak napięcia w stanie bezpiecznym) jest dostępna
- Połączenie obciążenia ND: Funkcja bezpieczeństwa SIL 3 do obciążenia ND (normalnie bez napięcia) (pod napięciem w stanie bezpiecznym) jest dostępna
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne zaciski śrubowe
- Certyfikat ATEX strefa 2
- SIL 3

Dane ogólne
EAN | 4047101388558 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
Numer taryfy celnej | 85369095000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 144 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wyjście dwustanowe |
Typ urządzenia | Łącznik przekaźnikowy |
Wersja Ex | nie |
Atesty | cULus |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL3 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 1 |
Wyjście dwustanowe | Sygnał z ograniczeniem prądowym/napięciowym |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 200 KB |
English | 199 KB |
French | 200 KB |
Spanish | 200 KB |
Czech | 201 KB |
Dutch | 199 KB |
Romanian | 198 KB |
Russian | 220 KB |
Polish | 201 KB |
Chinese | 263 KB |
Turkish | 200 KB |