Produkt IMX12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/CC
Analog Signal Isolator
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580407- Kontrola obwodów wyjściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Pełna separacja galwaniczna
- z protokołem HART®
- Zdejmowalne terminale
- Klatkowy terminal zaciskowy
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval (Rosyjskie zatwierdzenie wzoru)
- Instalacja w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101311259 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny) |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 167 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
Typ urządzenia | Separowany sygnał analogowy - wyjście |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 181 KB |
English | 179 KB |
French | 180 KB |
Spanish | 180 KB |
Czech | 182 KB |
Dutch | 178 KB |
Romanian | 179 KB |
Russian | 202 KB |
Polish | 182 KB |
Chinese | 248 KB |
Turkish | 181 KB |