Produkt IM12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC
Isolating transducer
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580321- Funkcja rozdzielacza
- Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Całkowita izolacja galwaniczna
- Z protokołem HART®
- Zdejmowalne zaciski śrubowe
- ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101421200 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- Przetwornik separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 166 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
Typ urządzenia | Wzmacniacz separujący |
Wersja Ex | nie |
Atesty | cULus |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 1 |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 183 KB |
English | 180 KB |
French | 181 KB |
Spanish | 182 KB |
Czech | 182 KB |
Dutch | 179 KB |
Romanian | 180 KB |
Russian | 199 KB |
Polish | 182 KB |
Chinese | 249 KB |
Turkish | 182 KB |