Produkt IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Isolating transducer
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580313- Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Pełna separacja galwaniczna
- z protokołem HART®
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, cFM, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101419474 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- Przetwornik separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 162 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
Typ urządzenia | Wzmacniacz separujący |
Wersja Ex | tak |
Atesty | IECEx |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 1 |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 182 KB |
English | 179 KB |
French | 180 KB |
Spanish | 180 KB |
Czech | 181 KB |
Dutch | 178 KB |
Romanian | 179 KB |
Russian | 201 KB |
Polish | 181 KB |
Chinese | 247 KB |
Turkish | 180 KB |