Produkt IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC/CC
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580223- Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Parametryzacja przy użyciu przełącznika obrotowego/DIP
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Odłączane zaciski klatkowe
- Instalacja w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101420432 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 182 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście częstotliwościowe |
| Typ urządzenia | Kontroler prędkości obrotowej |
| Wersja Ex | nie |
| Atesty | cULus |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | 24 V DC |
| Liczba kanałów | 1 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 190 KB |
| English | 188 KB |
| French | 188 KB |
| Spanish | 189 KB |
| Czech | 190 KB |
| Dutch | 186 KB |
| Romanian | 187 KB |
| Russian | 207 KB |
| Polish | 190 KB |
| Chinese | 255 KB |
| Turkish | 189 KB |