Produkt  IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC

Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7580221
    • Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
    • Parametryzacja przy użyciu przełącznika obrotowego/DIP
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • Zdejmowalne zaciski śrubowe
    • Instalacja w strefie 2
    • SIL 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101420449
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 185 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście częstotliwościowe
Typ urządzenia Kontroler prędkości obrotowej
Wersja Ex nie
Atesty cULus
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 1
Wyjście dwustanowe Wyjście przekaźnikowe
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Data Sheets

Certyfikat

Deklaracja zgodności EU

Instrukcja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi

Katalog produktów

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top