Produkt IMX12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580200- Obwody wejściowe monitorowane pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Parametryzacja przy użyciu przełącznika obrotowego/DIP
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne zaciski śrubowe
- Mostek zasilający (złącze w zestawie)
- ATEX, IECEx, cUL
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101310726 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 178 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście częstotliwościowe |
| Typ urządzenia | Kontroler prędkości obrotowej |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
| Liczba kanałów | 1 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
| Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 314 KB |
| English | 312 KB |
| French | 313 KB |
| Spanish | 313 KB |
| Czech | 314 KB |
| Dutch | 310 KB |
| Romanian | 312 KB |
| Russian | 334 KB |
| Polish | 314 KB |
| Chinese | 385 KB |
| Turkish | 313 KB |
Certyfikat
| TÜV 16 ATEX 192124 X | 2594 KB |
| IECEx — TUN 16.0047X | 3388 KB |
| UL — IS-1.320 | 182 KB |
| Kosha — 19-AV4BO-0140/0133 | 1120 KB |
| Certyfikat SIL TÜV | 888 KB |
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |