Produkt IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
Elektrozawór
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580105- Kontrola obwodów wyjściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101311495 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
Numer taryfy celnej | 85371098990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 160 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wyjście dwustanowe |
Typ urządzenia | Moduł kontrolny dla zaworu |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Wyjście dwustanowe | Sygnał z ograniczeniem prądowym/napięciowym |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 191 KB |
English | 189 KB |
French | 189 KB |
Spanish | 190 KB |
Czech | 191 KB |
Dutch | 188 KB |
Romanian | 190 KB |
Russian | 214 KB |
Polish | 192 KB |
Chinese | 255 KB |
Turkish | 191 KB |