Produkt IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L
Monitor szafy sterowniczej
Czujniki wewnętrzne
Nr zamówieniowy: 7570092- Dwa styki bezpotencjałowe
- Detekcja temperatury
- Detekcja wilgotności
- Detekcja odległości do drzwi szafy
- Izolacja galwaniczna wyjść (A1/A2)
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx

Dane ogólne
| EAN | 4047101346800 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
| Numer taryfy celnej | 84702900000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 135 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Osłona szafki |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, IECEx |
| Napięcie nominalne | 24 V DC |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście tranzystorowe |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 178 KB |
| English | 177 KB |
| French | 177 KB |
| Spanish | 178 KB |
| Czech | 178 KB |
| Dutch | 175 KB |
| Romanian | 176 KB |
| Russian | 195 KB |
| Polish | 178 KB |
| Chinese | 244 KB |
| Turkish | 178 KB |