Produkt  IM33-14EX-CDRI

Isolating transducer

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7560015
    • Kontrola wartości analogowych i zakresów pod kątem przekroczenia dolnego i górnego progu
    • Kontrola linii
    • Parametryzacja za pomocą PC (FDT/DTM), przełączników na panelu przednim lub HART
    • Bufor pierścieniowy do 8000 wartości pomiarowych
    • Wyświetlacz
    • Zasilanie 2- i 3-przewodowych przetworników pomiarowych
    • Obsługa sygnałów aktywnych i pasywnych
    • Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA, odwracalne
    • 3 wyjścia przekaźnikowe
    • Uniwersalne napięcie zasilania
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101120905
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210119 -/- Przetwornik separujący
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 253 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Typ urządzenia Przetwornik wartości granicznych
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, TR CU
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 1
Wyjście dwustanowe Wyjście przekaźnikowe
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Akcesoria montażowe

7504031
7525111

Podłączenie

7541214

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top