Produkt  IM82-24-10

Zasilanie

Nr zamówieniowy: 7545043
    • Ustawialne napięcie wyjściowe 22,5 … 28,5 VDC
    • Prąd nominalny 10 A
    • Praca pojedyncza/równoległa
    • Ochrona przed przepięciem
    • Uniwersalne napięcie zasilania
    • Czas buforowania sieci do 30 ms
    • Wysoka wydajność
    • Naturalne chłodzenie powietrzem
    • Przekaźnik "Power-good“
    • cULus w wykazie
    • Niskie napięcie bezpieczne SELV IEC/EN 60950
    • SEMI-F47
#

Dane ogólne

EAN 4047101262834
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania
Numer taryfy celnej 85044095900
Kraj pochodzenia TW
Waga 1448 g

Dane techniczne

Napięcie zasilania 230 V UC
Nominalne napięcie wyjściowe 24  V
Prąd nominalny 10  A
Wewnętrzny bezpiecznik T 6,3 A/250 V AC
Tryb równoległy tak, przełączny za pomocą przełącznika, maks.3 urządzenia z 90% prądem obciążenia
Wyjście prawidłowego zasilania (power good) tak
Połączenie elektryczne Zaciski śrubowe
Wymiary 124.5 x 83.5 x 116.6 mm
Stopień ochrony IP20

Data Sheets

Deklaracja zgodności EU

Katalog produktów

Plik CAD

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top