Produkt IM43-13-SR
wskaźnik wartości granicznej
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7540041- Monitorowanie 3 wartości granicznych wejścia prądowego lub napięciowego
- Zasilanie 2- lub 3-przewodowych przetworników/czujników
- Obwód wejściowy: 0/4…20 mA; 0/2…10 V
- Obwód wyjściowy: 3 niezależne niezależne wyjścia przekaźnikowe wartości granicznych
- Przekaźnik wartości granicznych ustawiany jest za pomocą przycisku TEACH
- Wyjścia przekaźnikowe ustawiane są za pomocą przednich przycisków
- Uniwersalne napięcie zasilania
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- CFMUS, TR CU

Dane ogólne
| EAN | 4047101119091 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210122 -/- Wyłącznik krańcowy |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 175 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście analogowe |
| Typ urządzenia | Przetwornik wartości granicznych |
| Wersja Ex | nie |
| Atesty | cFMus, TR CU |
| Napięcie nominalne | Uniwersalny zakres napięcia |
| Liczba kanałów | 1 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
| Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
| German | 309 KB |
| English | 305 KB |
| French | 307 KB |
| Spanish | 306 KB |
| Czech | 307 KB |
| Dutch | 305 KB |
| Romanian | 305 KB |
| Russian | 325 KB |
| Polish | 307 KB |
| Chinese | 351 KB |
| Turkish | 306 KB |
Deklaracja zgodności EU
EPLAN Electric P8
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 27 mm); zawierają: 4 szt. 5-polowego czarnego terminala |
7541219 |
Podłączenie
|
IM-SC-5X4BK
Zaciski śrubowe do modułów IM (urządzenia nie-Ex o szerokości całkowitej 27 mm); zawiera: 4 × 5-stykowe czarne zaciski. |
7541217 |