Produkt IM73-22EX-R/24VUC
Relay coupler
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7520513- Łącznik przekaźnikowy przełączający obwody iskrobezpieczne i o ograniczonym prądzie
- Kontaktrony wysokiej jakości ze stykami rodowymi
- Częstotliwość przełączania do 50 Hz
- Separacja galwaniczna między obwodami wejścia i wyjścia
- ATEX, TR CU
- Instalacja w strefie 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101207057 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210120 -/- Separator wejścia/wyjścia |
| Numer taryfy celnej | 85369095000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 129 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wyjście dwustanowe |
| Typ urządzenia | Łącznik przekaźnikowy |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, TR CU |
| Napięcie nominalne | 24 V UC |
| Liczba kanałów | 2 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
| Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM |
Data Sheets
| German | 195 KB |
| English | 195 KB |
| French | 195 KB |
| Spanish | 195 KB |
| Czech | 197 KB |
| Dutch | 194 KB |
| Romanian | 195 KB |
| Russian | 215 KB |
| Polish | 197 KB |
| Chinese | 241 KB |
| Turkish | 196 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm) zawierają: 2 szt. 3-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 3-polowych, czarnych terminali. |
6900475 |