Produkt  IM34-11EX-CI/24VDC

wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7506637
    • Wejście dla rezystorów Pt100/ Ni100, termoelementów i sygnałów miliwoltowych w technologii 2, 3 lub 4-przewodowej
    • Parametryzacja za pomocą PACTTMware
    • Wyjście: 0/4…20 mA
    • HART®
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE, NEPSI
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101207019
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200206 -/- Przetwornik (temperatury)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 137 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście temperaturowe
Typ urządzenia wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 1
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Data Sheets

Certyfikat

Deklaracja zgodności EU

EPLAN Electric P8

Katalog produktów

Oprogramowanie konfiguracyjne

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

6900524
6900475
7525111

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top