Produkt  IM35-11EX-HI/24VDC

Analog Signal Isolator

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7506516
    • Inteligentne elementy wykonawcze zasilane przez interfejs komunikacyjny HART
    • Obwód wejściowy: 0/4…20 mA
    • Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA, iskrobezpieczne
    • SIL2
    • Zdejmowalne terminale, skręcane z 2 mm gniazdem testowym
    • Separacja galwaniczna pomiędzy obwodem wejścia, wyjścia i zasilania
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, KOSHA, CCOE
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101117288
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 140 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Typ urządzenia Separowany sygnał analogowy - wyjście
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 1
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Akcesoria montażowe

6900475

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top