Produkt  IM33-11EX-HI

Isolating transducer

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7506443
    • Zasilanie 2-przewodowych przetworników pomiarowych z komunikacją HART, jak również możliwość podłączenia przetworników 2-przewodowych aktywnych i 3-przewodowych pasywnych
    • Obwód wejściowy: 0/4…20 mA
    • Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA
    • Zdejmowalne terminale, skręcane z 2 mm gniazdem testowym
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101117165
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210119 -/- Przetwornik separujący
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 216 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Typ urządzenia Wzmacniacz separujący
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 1
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Akcesoria montażowe

7504031

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top