Produkt  IM33-22EX-HI/24VDC

Isolating transducer

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7506441
    • Zasilanie 2-przewodowych przetworników pomiarowych z komunikacją HART, jak również możliwość podłączenia przetworników 2-przewodowych aktywnych i 3-przewodowych pasywnych
    • Obwody wejściowe: 0/4…20 mA
    • Obwody wyjściowe: 0/4…20 mA
    • SIL2
    • Zdejmowalne terminale, skręcane z 2mm gniazdem testowym
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, CCOE, Kosha
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101117141
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210119 -/- Przetwornik separujący
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 191 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Typ urządzenia Wzmacniacz separujący
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 2
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Akcesoria montażowe

6900475

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top