Produkt  IM33-FSD-EX/L

Przetwornik separujący do detekcji ognia i dymu

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7506433
    • Przetworniki pomiarowe bez zasilania pomocniczego
    • Zasilanie czujników ognia i dymu
    • Przesył sygnałów: 0…40 mA
    • Zdejmowalne terminale, skręcane z 2 mm gniazdem testowym
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, CFMUS
#

Dane ogólne

EAN 4047101117080
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210119 -/- Przetwornik separujący
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 144 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe
Typ urządzenia Wzmacniacz separujący
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, cFMus, TR CU
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 2
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Data Sheets

Certyfikat

Deklaracja zgodności EU

Katalog produktów

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

6900475

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top