Produkt  IM31-12-I

Analog signal isolator

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7506324
    • Transmisja standardowych sygnałów analogowych
    • Obwód wejściowy: 0/2…10 V lub 0/4…20 mA
    • Obwód wyjściowy: 2 x 0/4 0…20 mA
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • TR CU
#

Dane ogólne

EAN 4047101116922
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 136 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe
Typ urządzenia Separowany sygnał analogowy - wejście
Wersja Ex nie
Atesty TR CU
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 1
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Data Sheets

Deklaracja zgodności EU

Katalog produktów

Plik CAD

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

7541218

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top