Produkt  IMS-TI-PT100/24V

wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7504012
    • Podłączenie sond temperaturowych Pt100
    • Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA lub 0…10 V
    • Dokładność < 0,3% pełnego zakresu
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • Szerokość 6,2 mm
    • UL Klasa1, Dyw.2, Grupa A, B, C, D; GOST
#

Dane ogólne

EAN 4047101349115
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200206 -/- Przetwornik (temperatury)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 60 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście temperaturowe
Typ urządzenia wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury
Wersja Ex nie
Atesty cULus, GOST
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 1
Połączenie elektryczne Zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IMS

Data Sheets

Deklaracja zgodności EU

Katalog produktów

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top