Produkt PD-IDENT-UHF-RWBTA-865-868
Programator ręczny z baterią litową
Nr zamówieniowy: 7030636- Mobile reading and writing of RFID tags
- Programator ręczny z anteną UHF
- System operacyjny Windows Embedded CE 6.0
- Dołączone oprogramowanie TURCK RFID TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT) do odczytu i zapisu znaczników
- Na życzenie indywidualne rozwiązanie programowe
- WLAN 802.11a/b/g/n i interfejs Bluetooth
- Klasa ochrony IP65
- Odporność na wielokrotne upadki na gładką powierzchnię betonową z wysokości 1,5 m
- Dołączona bateria PD-IDENT-TA-4680, stacja dokująca PD-IDENT-TA-DOCK z adapterem i przewodem USB, PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

Dane ogólne
EAN | 4047101346206 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 84713000000 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 2895 g |
Dane techniczne
Technologia | UHF RFID |
Region użytkowania (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Czarny |
Temperatura pracy | -20…+50 °C |
Stopień ochrony | IP65 |
Akcesoria montażowe
PD-IDENT-TA-RS232
Przewód adaptera RS232 do bezpośredniego podłączenia programatorów ręcznych TA z urządzeniami z interfejsem RS-232 (np. PLC, PC) |
7030554 | |
PD-IDENT-TA-STYLUS
zamienne pisaki (25 szt.) |
7030550 | |
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT
Pisak z uchwytem (używać tylko bez uchwytu pistoletowego) |
7030549 | |
PD-IDENT-TA-POUCH
Pokrowiec dla programatorów ręcznych TW i TA bez uchwytu pistoletowego |
7030548 | |
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY
Jednostka zasilająca |
7030597 | |
PD-IDENT-TA-DOCK
Stacja bazowa, zawiera zasilacz |
7030596 | |
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET
Adapter Ethernet dla stacji bazowych |
7030595 | |
PD-IDENT-TA-4680
Akumulator rezerwowy 4680 mAh |
100004934 |