Produkt TW-R10-M-B146
Znacznik HF
W metalu
Nr zamówieniowy: 7030545- Nośnik danych do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej
- Położenie nośnika danych (strzałka) jak również rozkład przestrzenny względem głowicy czytająco-zapisującej ma wpływ na osiągnięcie maksymalnej odległości odczytu/zapisu.
- Podczas instalacji nośnika o 1 mm poniżej powierzchni metalu odległość zapisu/odczytu zmniejsza się o 30%.
- Rozszerzony zakres temperatur przechowywania: Przed wdrożeniem znaczniki muszą przejść testy warunków skrajnych z uwzględnieniem temperatury procesu.
- Ten nośnik danych został poddany następującemu testowi warunków skrajnych: Cykliczne poddawanie działaniu skrajnych temperatur: 5 min przy 20 °C – 5 min przy 160 °CLiczba cykli: 100TZakończony powodzeniem test nie jest jednoznaczny z potwierdzeniem przydatności do konkretnego zastosowania w wysokiej temperaturze, ale służy jedynie jako dowód podstawowej zdatności.
- Pamięć EEPROM 146 bajtów
- Do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej

Dane ogólne
| EAN | 4047101291438 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 85235110000 |
| Kraj pochodzenia | TH |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Typ pamięci | EEPROM |
| Wykonanie | Twarda zawieszka |
| Średnica obudowy | Ø 10 mm |
| Montaż | W metalu |
| Rozmiar pamięci | 146 Bajt |
| Pamięć dostępna | 128 Bajt |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PPS Żywica epoksydowa |
| Materiał powierzchni aktywnej | tworzywo sztuczne, PPS, czarny |
| Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu | -40…+85 °C |
| Temperatura poza zakresem wykrywania | -40…+130 °C |
| Stopień ochrony | IP68 |