Produkt TH-Q51T-HT
Akcesoria
Wspornik montażowy
Nr zamówieniowy: 7030540- Uchwyt z otworem gwintowanym M5 umożliwiającym przykręcenie do nośnika danych Q51
- Zastosowanie 4,5 mm pinu blokującego zapewnia ochronę przed obrotem elementu montażowego lub nośnika danych.
- Do montażu na powierzchni metalowej
- Przeznaczone do powtarzalnej pracy w wysokich temperaturach
- Dedykowane do jednokrotnego montażu (osadzenie nośnika danych w elemencie montażowym)
- Zastosowanie elementu montażowego powoduje powstanie 12 mm odstępu między metalem i nośnikiem danych

Dane ogólne
EAN | 4047101286694 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 27 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
Do użytku z | Znaczniki |
Wymiary konstrukcji | 55.5 × 55.5 × 22 mm |