Produkt HT-IDENT-H1147
Głowica odczytująco-zapisująca
Do obsługi ręcznej
Nr zamówieniowy: 7030236- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident

Dane ogólne
| EAN | 4047101206951 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 84719000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 585 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Wykonanie | Uchwyt |
| Wymiary konstrukcji | 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT |
| Read/Write distance max. | 115 mm |
| Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
| Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
| Materiał obudowy | Żółte |
| Temperatura pracy | -25…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
| German | 1542 KB |
| English | 1542 KB |
| French | 1542 KB |
| Spanish | 446 KB |
| Czech | 1543 KB |
| Dutch | 1542 KB |
| Romanian | 1542 KB |
| Russian | 1548 KB |
| Polish | 1543 KB |
| Chinese | 1605 KB |
| Turkish | 1543 KB |